QPD W4X2,5 M25 0,25 GY B-S - Passagem de parede
1076214

Passagem de parede, tipo de conexão: Conexão para conector plano (Soldado), número de polos: 4, M25, Pino, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, Sem porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado, 2,5 mm2, com terminais tubulares no final, comprimento do cabo: 0,25 m, Alocação de pinos: 1 = BN, 2 = BU

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos