QPD W3PE2,5M25 0,5BKVPE100D-DT - Passagem de parede
1100503
Passagem de parede, 20 A
Detalhes do produto
Tipo de produto
Passagem de parede
Família de produtos
QPD
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão
III
Grau de impurezas
3
Tecnologia de conexão
Frequência da conexão de linha com mesma bitola
máx. 10
Tensão UN
690 V AC
690 V DC
Corrente nominal IN
20 A
Dados mecânicos
Ciclos de encaixe
máx. 50
Cor
preto (RAL 9005)
Instrução de montagem
Para cabos de 2,5 mm² com terminal tubular somente pode ser utilizado o alicate CRIMPFOX 10S (1212045) de crimpagem retangular. Não pode ser utilizado um alicate de crimpagem sextavado CRIMPFOX 6H (1212046) porque o diâmetro é superior na diagonal.
Condições ambientais
Grau de proteção
IP66
IP68
IP69K
Código
1100503
Unidades por embalagem
100 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial
AF6A
Chave de produto
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Peso por unidade (inclusive embalagem)
22,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
22,22 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 9.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL registrado
ID de certificação: E468743
cUL Listed
ID de certificação: E468743
DNV GL
ID de certificação: TAE00003J5
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%