QPD W 4X2,5 M25 DT GY - Passagem de parede
1582358

Passagem de parede, tipo de conexão: Conexão Push-in, M25, Pino, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, Sem porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2

Detalhes do produto








Produtos compatíveis