QPD W 4X2,5 M25 1,0 GY
-
Passagem de parede
1582337
Passagem de parede, tipo de conexão: Condutores individuais, M25, Pino, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, Sem porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 1 m
Detalhes do produto
| Família de produtos | QPD |
| Formato | QPD 4x2,5 |
| Número de pólos | 4 |
| Identificação dos polos | 1, 2, 3, 4 |
| Número de conexões | 10 |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Codificação | codificado |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão No lado do dispositivo | Condutores individuais |
| Frequência da conexão de linha com mesma bitola | máx. 10 |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão flexível | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Perfil de conexão rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 16 ... 14 |
| Torque de aperto Porca de união | 5 Nm |
| Torque de aperto Contraporca | 5 Nm |
| Abertura de chave Porca de união | 22 mm |
| Abertura de chave Contraporca | 27 mm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 29,6 mm |
| Altura | 29,6 mm |
| Comprimento | 51,4 mm |
| Diâmetro | 29,6 mm |
| Abertura de chave | 27 mm |
| Tamanho da chave para montagem | 27 mm |
| Tensão de teste (III / 2) | 8 kV |
| Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
| Tensão de teste (III/3) | 6 kV |
| Corrente nominal | 20 A |
| Resistência de contato | < 3 mΩ |
| Tensão de dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensão de dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 690 V |
| Tensão UN | 690 V |
| Corrente nominal IN | 20 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | máx. 50 |
| Material Caixa | PA |
| Material Contato | CuZn |
| Material Superfície de contato | prateado |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material isolamento do fio | PVC/PE/TPE/borracha |
| Extensão da linha | 1 m |
| Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio | VDE 0295 Classe 1 a 6 / mín. 0,15 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6 mm ... 10 mm (Solicitar porca de capa ou conector de encaixe QUICKON separadamente) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2 mm ... 3,8 mm |
| Identificação dos polos | 1, 2, 3, 4 |
| Bitola do condutor | 2,5 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PVC/PE/TPE/borracha |
| Tipo de montagem | Montagem frontal M25 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Resistência ao choque | IK07 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura com conexão de linha | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 100 °C |
| Código | 1582337 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF6A |
| Chave de produto | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463492 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 148,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 146,8 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP