QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - Passagem de parede
1582274

Passagem de parede, tipo de conexão: Condutores individuais, M25, Pino, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, com porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm e 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 1 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis