QPD W 4PE6,0 M25 1,0 GY - Passagem de parede
1410404

Passagem de parede, tipo de conexão: Condutores individuais (Soldado), número de polos: 4+PE, M25, Pino, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, cinza, Sem porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado, 6 mm2, fios com corte plano, comprimento do cabo: 1 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos