QPD W 4PE2,5 M20 FC GY
-
Passagem de parede
1403742
Passagem de parede, tipo de conexão: Conexão para conector plano (Para luvas de encaixe conforme DIN 46247-2)/ Conexão para conector plano, número de polos: 4+PE, M20, Pino, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 15 A, PA, cinza, Sem porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado