IPD WD 5P2,5 0,5 M25 BK - Passagem de parede
1047363

Passagem de parede, Conexão direta, tipo de conexão: Condutores individuais/ Conexão Push-in, número de polos: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, preto, diâmetro externo de linha: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm, 2,5 mm2, comprimento do cabo: 0,5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Confortável: montagem simples e rápida sem ferramenta especial
Colocação em funcionamento rápida e simples graças a tecnologia de conexão push-in sem ferramenta
Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema