ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais.
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los.
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação.
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos.
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais.
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente.
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products).
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário.
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente.
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact
• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto.
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado.
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.
• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer.
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Tipo de produto
Caixa do conector de encaixe circular
Aplicação
Híbrido
Tipo de rosca
M40
Material Caixa
Metálica
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento)
-40 °C ... 115 °C
Código
1304436
Unidades por embalagem
12 Unidade
Quantidade mínima de pedido
12 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial
ABRBHU
Chave de produto
ABRBHU
GTIN
4063151552053
Peso por unidade (inclusive embalagem)
258,11 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
246,389 g
País de origem
As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
ECLASS-15.0
27440224
ETIM
ETIM 10.0
EC003556
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%