UCS SW 195-F 9005 - Parede lateral
2203379

Parede lateral para utilização com meias conchas da caixa dos tamanhos 237 x 195 mm e 195 x 145 mm; espessura de parede 2 mm; altura total da caixa 47 mm; material policarbonato; cor preto semelhante a RAL 9005

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Grande flexibilidade de aplicação graças ao formato modular da caixa
Fixação flexível das placas, adaptável a praticamente todos os fatores de formato
Possibilidades de individualização orientadas para a prática
Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si

Perguntas frequentes


Os painéis laterais podem ser usados em vários tamanhos de caixas?

Os painéis laterais removíveis podem ser usados em diferentes tamanhos da caixa. O painel lateral mais longo de uma caixa corresponde ao painel lateral mais curto da variante maior seguinte e, portanto, é ideal para a utilização adicional de painéis ... Ver mais

Os painéis laterais removíveis podem ser usados em diferentes tamanhos da caixa. O painel lateral mais longo de uma caixa corresponde ao painel lateral mais curto da variante maior seguinte e, portanto, é ideal para a utilização adicional de painéis laterais usinados onde é necessário mais espaço.

Ver menos