TP57AT/702000 S00001 - Painel tátil
2401096

Painel tátil, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis