TP57AM/782000 S00003
-
Painel tátil
2401401
Painel tátil, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 graduações de cinza, Arm9™, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, sem sistema de bus.
Detalhes do produto
| Dados do computador | |
| Processador | Arm9™, 200 MHz |
| Sistema operacional | Windows® CE 5.0 |
| Memória | 512 KB SRAM |
| Memória de dados | NOR-Flash, 32 MB |
| Tela | |
| Tipo de tela | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
| Resolução de tela | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Tecnologia tátil | analógica e resistiva (poliéster) |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | 400 cd/m² típico (regulável) |
| MTBF | 40000 h |
| Linha de cores | 256 graduações de cinza |
| Ângulo de leitura à esquerda | 75,00 ° |
| Ângulo de leitura à direita | 75,00 ° |
| Ângulo de leitura por cima | 60,00 ° |
| Ângulo de leitura por baixo | 75,00 ° |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/485) |
| Interfaces opcionais | nenhuma |
| Rede | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema Bus | sem sistema de bus |
| Software do usuário | TSvisRT |
| TSDiag |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Consumo de corrente típico | 0,4 A |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
| Material placa frontal | Alumínio (anodizado) |
| Material caixa | Chapa de aço galvanizada |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 15g, conf. IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal) |
| Medidas de montagem | |
| Largura / Altura / Profundidade de montagem | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Recorte de montagem, profundidade com bus se houver bus no equipamento) |
| Código | 2401401 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRCABB |
| GTIN | 4055626148250 |
| País de origem | Country of origin will be provided upon delivery. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
USB FLASH DRIVE - Memorystick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montagem 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Material de montagem 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montagem 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impresso 1751312
-
HMI BATTERY - Bateria/acumulador 2701383
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP