TP154STM/100130003 S00069 - Painel tátil
2401001

Painel tátil, 39.05 cm / 15.4"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 cores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plataforma aberta, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis