TP11AM/702001 S00008 - Painel tátil
2401393

Painel tátil, 9.7 cm / 3,8"-FSTN display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 graduações de cinza, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Plataforma aberta, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis