TP070STW/100111201 S00068 - Painel tátil
2401355

Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 cores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis