TP 5150C
-
Painel tátil
2701720
Painel tátil, 38.1 cm / 15"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 cores, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos