TP 3150S/WT - Painel tátil
1029281

Rugged-Painel tátil, 38.1 cm / 15"-TFT display (analógica e resistiva (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 cores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sem sistema de bus.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Display legível à luz solar
Operável com luvas de trabalho
Resistente às influências atmosféricas graças a IP67
Resistente a radiação UV e de infravermelhos
Resistente a influências ambientais, como névoa salina, térmitas e produtos químicos