TP 3120W/WT - Painel tátil
1029308

Painel tátil robusto com  tela  TFT 30,7cm/12,1" (analógica resistiva (GFG)), 1280 x 800 pixels  (WXGA), grau de proteção IP67 (parte dianteira), faixa de temperatura ampliada, Arm® Cortex® -A8, 1000  MHz, Windows® Embedded Compact 7  e  software de usuário:  Visu+.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Display legível à luz solar
Operável com luvas de trabalho
Resistente a radiação UV e de infravermelhos
Resistente a influências ambientais, como névoa salina, térmitas e produtos químicos
Resistente às influências atmosféricas graças a IP67