TP 3057T MPI - Painel tátil
2700908

Painel tátil, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos
Display disponível nos tamanhos de 14,5 cm (5,7") até 30,7 cm (12,1")
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Expansível com placa CF externa
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Breve tempo de colocação em funcionamento