TP 3057M MPI
-
Painel tátil
2700903
Painel tátil, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 graduações de cinza, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos
Display disponível nos tamanhos de 14,5 cm (5,7") até 30,7 cm (12,1")
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Opcionalmente com PROFIBUS DP, MPI, CANopen® e interface serial incluída
Expansível com placa CF externa
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Breve tempo de colocação em funcionamento