TP 3043W
-
Painel tátil
2402629
Painel tátil, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144 cores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.
Detalhes do produto
| Dados do computador | |
| Processador | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Sistema operacional | Windows® Embedded Compact 7 |
| Memória | 512 MB RAM |
| Memória de dados | Flash, 1 GB |
| Pontos de encaixe | 1x SD |
| Tela | |
| Tipo de tela | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
| Resolução de tela | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
| Tecnologia tátil | analógica e resistiva (poliéster) |
| Tipo de iluminação da tela | LED |
| Luminosidade | 385 cd/m² típico (regulável) |
| MTBF | 40000 h |
| Linha de cores | 262144 cores |
| Ângulo de leitura à esquerda | 69,00 ° |
| Ângulo de leitura à direita | 69,00 ° |
| Ângulo de leitura por cima | 75,00 ° |
| Ângulo de leitura por baixo | 75,00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Rede | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema Bus | sem sistema de bus |
| Software do usuário | Visu+ |
| AX OPC Server | |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema de tempo de funcionamento | Visu+ Runtime |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Consumo de corrente típico | 0,2 A |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Alimentação | |
| Consumo de corrente | típ. 4,8 W |
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
| Material placa frontal | Alumínio (anodizado) |
| Material caixa | Chapa de aço galvanizada |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 20 % ... 85 % (sem condensação) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal) |
| Medidas de montagem | |
| Largura / Altura / Profundidade de montagem | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Corte de montagem) |
| Código | 2402629 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRCA |
| Chave de produto | DRCABC |
| GTIN | 4055626244969 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 600 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 600 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (n.º CAS: 123-77-3) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
-
USB FLASH DRIVE - Memorystick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
HMI BATTERY - Bateria/acumulador 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montagem 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montagem 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impresso 1751312
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP