TP 15T/M 201 - Painel tátil
2913263

Painel tátil, 38.1 cm / 15"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 1024 x 768 pixel (XGA), 256 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x Host USB 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Certificações marítimas: ABS, BV, DNV, LR e GL
Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,8") até 38,1 cm (15")
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Breve tempo de colocação em funcionamento
Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos