TP 07T - Painel tátil
2913085

Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,8") até 38,1 cm (15")
Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos
Breve tempo de colocação em funcionamento
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto