TP 06M - Painel tátil
2985165

Painel tátil, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Touchscreen industrial resistente), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 graduações de cinza, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,8") até 38,1 cm (15")
Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Breve tempo de colocação em funcionamento