ICS20-F67V-5015
-
Painel de conexão
1287447
Caixa para trilho de fixação, ICS-Filler, com fendas de ventilação, largura: 20 mm, altura: 7,25 mm, profundidade: 67,3 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicabilidade flexível graças ao sistema modular e à modularidade exclusiva na tecnologia de conexão
Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e soquetes de antena como componentes integráveis
Aproveitamento ideal do espaço, bem como possibilidade de adaptação de design, cores e impressão
Processamento individual para qualquer tecnologia de conexão específica do cliente
Montagem de inserção simples e rápida das placas de circuito impresso equipadas graças aos trilhos de guia estáveis