ICS20-F22S-9005 - Painel de conexão
1072523

Caixa para trilho de fixação, ICS-Filler, fechado, largura: 20 mm, altura: 7,25 mm, profundidade: 22,4 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Aplicabilidade flexível graças ao sistema modular e à modularidade exclusiva na tecnologia de conexão
Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e soquetes de antena como componentes integráveis
Aproveitamento ideal do espaço, bem como possibilidade de adaptação de design, cores e impressão
Processamento individual para qualquer tecnologia de conexão específica do cliente
Montagem de inserção simples e rápida das placas de circuito impresso equipadas graças aos trilhos de guia estáveis