Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplex
2701872

Dois destes cartões SD transformam dois ILC 131 ETH e os terminais de entrada e saída individuais em um sistema Multiplex, sem necessidade de uma programação. Configuração simples por meio de poucas pontes de fios. Conexão via rádio, cabo Ethernet ou rede.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Chave de licença para programa aplicativo
Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC
Memória de programa e de configuração, plugável, com chave de licença para as bibliotecas de módulos de função