MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplex
2811815

O Multiplex MINI Analog gera uma saída analógica a partir de 8 sinais analógicos de entrada, para módulos MINI Analog com conexão por rosqueamento.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento do sistema no lado de saída através de cabo FLK pré-montado com extremidades abertas
Grande economia de entradas analógicas em comandos
Fácil encaixe em módulos MINI Analog com tecnologia de conexão por rosqueamento
Para sinais de corrente 4 mA ... 20 mA
Gera uma saída analógica a partir de até oito sinais de entrada analógicos, os sinais analógicos paralelos são transferidos em série através de um cabo
Comutação do número de canais pretendido através da chave DIP (8, 6, 4 ou 2 canais)
A sinalização do canal atualmente ligado é efetuada como modelo de bit através de três saídas digitais
Disponíveis para seleção dois ciclos de pulsos para a passagem mediante chave DIP (ciclo de um ou dois segundos)
Alimentado por loop de saída