A funcionalidade básica do IL MODULAR MUX SD se destina a todas as pessoas querendo utilizar as vantagens de uma solução flexível de Multiplex, não necessitando de programar comandos. Para permitir isso, a configuração mínima é efetuada por meio de poucas pontes de fios. São utilizados componentes padrão (2 unid. do comando ILC 170-ETH-2TX) e o software (2 unid. de IL BT MODULAR MUX SD), fornecidos em um cartão SD adequado para o comando. Além disso, os terminais de entrada e saída necessários. A comunicação entre os dois componentes Multiplex (ILC 170-ETH-2TX) é efetuada a seguir automaticamente via um cabo Ethernet ou uma transmissão transparente por rádio.
Existe a possibilidade de integrar os dois Multiplex em uma rede de Ethernet. A configuração Ethernet necessária é feita via a interface Web de ILC 170-ETH-2TX. Isso é simplesmente efetuado via um PC e um Browser padrão.
São necessários os seguintes componentes padrão:
2 unid. ILC170 ETH 2TX, código 2916532
2 unid. IL MODULAR MUX SD CARD, código 2700047
Para conectar os dois sistemas
1 unid. de cabo Ethernet (comunicação via cabo)
ou
1 unid. FL BT EPA AIR SET, código 2693091 (comunicação via rádio)
Além disso, a quantidade necessária de terminais de entrada e saída da linha Inline Modular da Phoenix Contact (identificados com logotipo, ver abaixo).
A conexão de ILC 170 ETH 2TX para um sistema de Multiplex também pode ser efetuada com todos os sistemas de rádio com capacidade de transmitir dados TCT/IP transparentes.
Para tal, são próprios os seguintes produtos Wireless da Phoenix Contact:
1 unid. FL BT EPA AIR SET, código 2693091
2 unid. FL BLUETOOTH AP, código 2737999
2 unid. FL WLAN EPA, código 2692791
Bem como componentes WLAN Ethernet da série FL WLAN 24 XX 802-11
IL MODULAR MUX SD
-
Multiplex
2700047
Dois destes cartões SD tornam dois ILC 170 ETH 2TX (e chapas IO adequadas) em um sistema Multiplex, sem necessidade de uma programação. Configuração simples por meio de poucas pontes de fios. Conexão via rádio, cabo Ethernet ou rede.