FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Multiplex
2316270

A estação de base FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA pode ser utilizada com um máximo de três módulos de entrada digital NAMUR de 4 canais (RAD-NAM4-IFS) e dois módulos de saída digital de 4 canais (RAD-DOR4-IFS). Essa configuração pode ser empregada como solução de acoplamento de válvulas para a abertura e fechamento, bem como monitoramento da posição de uma válvula.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Listado na UL
Adequado para ATEX zona 2
Escalonável de acordo com os requisitos da aplicação
Cinco estações de base específicas da aplicação permitem uma implementação simples no campo
Integração simples ao sistema de Host por meio de um arquivo de dados EDD, GSD ou DTM
IECEx CoC
Não necessita de software graças a uma estação base pré-configurada.
Conexão de todos os sinais de E/S do campo através de cabo PROFIBUS-PA padrão