FB-MUX/HS/DI24/PA - Multiplex
1005332

A estação de base FB-MUX/HS/DI24/PA pode ser utilizada com um total de seis módulos de entrada digital de 4 canais (RAD-DI4-IFS), seis módulos de entrada digital NAMUR de 4 canais (RAD-NAM4-IFS), três módulos de entrada digital de 8 canais (RAD-DI8-IFS) ou uma combinação aleatória de módulos para um máximo de 24 canais. Esta configuração pode ser utilizada como uma solução de entrada digital com alta densidade.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Escalonável de acordo com os requisitos da aplicação
Cinco estações de base específicas da aplicação permitem uma implementação simples no campo
Integração simples ao sistema de Host por meio de um arquivo de dados EDD, GSD ou DTM
Conexão de todos os sinais de E/S do campo através de cabo PROFIBUS-PA padrão
Não necessita de software graças a uma estação base pré-configurada.
IECEx CoC
Listado na UL
Adequado para ATEX zona 2