FB-MUX/HS/DAIO/PA - Multiplex
1005329

O terminal FB-MUX/HS/DAIO/PA pode ser utilizado com um máximo de três módulos E/S analógicos e digitais de 6 canais (RAD-DAIO6-IFS). Esta configuração pode ser utilizada como solução de E/S analógica e digital combinada.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão de todos os sinais de E/S do campo através de cabo PROFIBUS-PA padrão
Integração simples ao sistema de Host por meio de um arquivo de dados EDD, GSD ou DTM
Escalonável de acordo com os requisitos da aplicação
Listado na UL
Cinco estações de base específicas da aplicação permitem uma implementação simples no campo
Adequado para ATEX zona 2
Não necessita de software graças a uma estação base pré-configurada.
IECEx CoC