FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multiplex
1005330

O terminal FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA pode ser utilizado com um máximo de três módulos de entrada analógica de 4 canais (RAD-AI4-IFS) ou com três sensores de temperatura de 4 canais PT100 (RAD-PT100-4-IFS) e com dois módulos de saída analógica de 4 canais (RAD-AO4-IFS). Esta configuração pode ser utilizada como solução para a entrada/saída analógica e para a regulação da temperatura.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Escalonável de acordo com os requisitos da aplicação
Listado na UL
IECEx CoC
Não necessita de software graças a uma estação base pré-configurada.
Cinco estações de base específicas da aplicação permitem uma implementação simples no campo
Integração simples ao sistema de Host por meio de um arquivo de dados EDD, GSD ou DTM
Conexão de todos os sinais de E/S do campo através de cabo PROFIBUS-PA padrão
Adequado para ATEX zona 2