FB-MUX/HS/AI/PA - Multiplex
1005331

O terminal FB-MUX/HS/AI/PA pode ser utilizado com um máximo de cinco módulos de entrada analógica de 4 canais (RAD-AI4-IFS), com cinco sensores de temperatura de 4 canais PT100 (PT100-4-IFS), ou com uma combinação aleatória de módulos para um máximo de 20 canais. Esta configuração pode ser utilizada como solução para a entrada analógica e para a regulação da temperatura.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

IECEx CoC
Adequado para ATEX zona 2
Conexão de todos os sinais de E/S do campo através de cabo PROFIBUS-PA padrão
Listado na UL
Não necessita de software graças a uma estação base pré-configurada.
Cinco estações de base específicas da aplicação permitem uma implementação simples no campo
Integração simples ao sistema de Host por meio de um arquivo de dados EDD, GSD ou DTM
Escalonável de acordo com os requisitos da aplicação