TESTFOX M - Multímetro
1212208

Multímetro digital, para medições de tensão contínua e alternada, medições de continuidade e resistência

Detalhes do produto







Produtos compatíveis


Suas vantagens

Através do sinal acústico e luminoso vermelho é possível identificar com precisão as tensões de fase
Rupturas de cabo e lâmpadas com defeito em cabos abertos podem ser rastreados desde o lado de alimentação da fase até o ponto de interrupção
Adequados à medição de tensão alternada, resistência e teste de passagem e de diodos
Testados e aprovados independente do instituto de certificação, de acordo com as normas internacionalmente vigentes IEC/EN 61010
Os equipamentos podem ser aplicados com tensões até 600 V, categoria III ou 1000 V, categoria II
Assim, eles oferecem alta proteção e o máximo de segurança no trabalho de técnicos de manutenção e engenheiros de operação
Os multímetros digitais empolgam pela sua tecnologia e convencem pela sua qualidade
Os dispositivos são de utilização versátil