O Basicline BL FPM 21.5 é um monitor de tela plana para aplicações industriais, sendo adequado para todas as aplicações que exigem que o monitor seja colocado a uma distância maior.
BL FPM 21.5
-
Monitor
2400515
Monitor de tela plana LCD de 21,5" com grau de proteção IP65 e tela tátil capacitiva projetada
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tela de 21,5"
DisplayPort 1.2, entradas VGA- e DVI-I
Teclas de configuração integradas
Temperatura ambiente em operação de -10 °C ... 60 °C
Display de tela tátil de 21,5"