O Basicline BL FPM 18.5 é um monitor de tela plana para aplicações industriais, sendo adequado para todas as aplicações que exigem que o monitor seja colocado a uma distância maior.
BL FPM 18.5
-
Monitor
2402981
Monitor de tela plana LCD de 18,5" com grau de proteção IP65 e tela tátil capacitiva projetada
Detalhes do produto
cUL Listed
ID de certificação: E238705EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00389Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tela de 18,5"
DisplayPort 1.2, entradas VGA- e DVI-I
Teclas de configuração integradas
Temperatura ambiente em operação de -10 °C ... 60 °C
Display de tela tátil de 18,5"