O Basicline BL FPM 15.6 é um monitor de tela plana para aplicações industriais, sendo adequado para todas as aplicações que exigem que o monitor seja colocado a uma distância maior.
BL FPM 15.6
-
Monitor
2402980
Monitor de tela plana LCD de 15,6" com grau de proteção IP65 e tela tátil capacitiva projetada
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tela de 15,6"
DisplayPort 1.2, entradas VGA- e DVI-I
Teclas de configuração integradas
Temperatura ambiente em operação de -10 °C ... 60 °C
Display de tela tátil de 15,6"