UM 45-FLK50/ZFKDS/PLC
-
Módulo passivo
2965198
VARIOFACE-COMPACT-LINE, módulo de transferência para 32 canais, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7.5, conexão à mola
Detalhes do produto
| Família de produtos | VARIOFACE |
| Número de pólos | 50 |
| Número de canais | 32 |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento funcional |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (Por derivação) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentação de tensão por byte) | ≤ 2 A |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V |
| Tensão de teste | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Placa I/O adequada | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Placa I/O adequada | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
| Placa I/O adequada | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Placa I/O adequada | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
| Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Conexão 1 (nível de controle) | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Conexão 2 (nível de campo) | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 7,5 mm |
| Número de pólos | 40 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicação de estado disponível | não |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 125 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidade | 50,9 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | PVC |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Módulo) | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | Conforme UKCA |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2965198 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK21 |
| Chave de produto | DK21A1 |
| GTIN | 4017918125189 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 144,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 114,48 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Etiquetagem por byte
Aplicável para módulos E/S digitais
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP