UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC
-
Módulo passivo
2965211
VARIOFACE-COMPACT-LINE, módulo de sensor para conexão de 8 sensores PNP, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7.5, conexão à mola
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de transferência |
Família de produtos | VARIOFACE |
Número de pólos | 14 |
Número de canais | 8 |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
Isolamento | Isolamento funcional |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
Corrente (Por derivação) | ≤ 1 A |
Corrente (Alimentação de tensão) | ≤ 3 A |
Espaços de ar e de fuga | |
Tensão de isolamento nominal | 63 V |
Tensão de teste | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Controlador compatível ABB S800 I/O | |
Placa I/O adequada | DI810 |
DI811 | |
DI814 | |
DI818 | |
DI830 | |
DI831 | |
DI840 | |
DO810 | |
DO814 | |
DO818 | |
DO840 | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Placa I/O adequada | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Placa I/O adequada | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Placa I/O adequada | 1746 OB16 |
1746 OV16 | |
1746 OG16 | |
1746 IA16 | |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 IV16 | |
1746 ITV16 | |
1746 IG16 | |
1746 OB 32 | |
1746 OV 32 | |
1746 IB 32 | |
1746 IV 32 | |
1746 IB16 | |
Controlador compatível GE-FANUC 90-30 | |
Placa I/O adequada | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL733 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL741 | |
IC693 MDL742 | |
Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Placa I/O adequada | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
Placa I/O adequada | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
Placa I/O adequada | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Placa I/O adequada | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 353 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
Placa I/O adequada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 |
Conexão 1 (nível de controle) | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 14 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Conexão 2 (nível de campo) | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 7,5 mm |
Número de pólos | 30 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Passo | 5,08 mm |
Indicação de estado disponível | não |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 75 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 60,7 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Tipo de material isolante caixa | PVC |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Módulo) | IP00 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificado | Conforme UKCA |
Espaços de ar e de fuga | |
Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2965211 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DK21 |
Chave de produto | DK21A1 |
GTIN | 4017918125196 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 111,12 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 77,47 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicável para módulos E/S digitais
Conexão positiva e negativa por sinal
Etiquetagem por byte
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP