UM 45-FLK14/ 8IM/PLC
-
Módulo passivo
2962887
VARIOFACE-COMPACT-LINE, módulo de sensor para conexão de 8 sensores PNP, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7.5, conexão a parafuso
Detalhes do produto
| Família de produtos | VARIOFACE |
| Número de pólos | 14 |
| Número de canais | 8 |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento funcional |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (Por derivação) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentação de tensão) | ≤ 3 A |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V |
| Tensão de teste | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controlador compatível ABB S800 I/O | |
| Placa I/O adequada | DI810 |
| DI811 | |
| DI814 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DO810 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| DO840 | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controlador compatível GE-FANUC 90-30 | |
| Placa I/O adequada | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Placa I/O adequada | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Placa I/O adequada | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Placa I/O adequada | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Placa I/O adequada | QX81 |
| QY81P | |
| Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Placa I/O adequada | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Conexão 1 (nível de controle) | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 14 |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Conexão 2 (nível de campo) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de pólos | 30 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 16 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicação de estado disponível | não |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 74,8 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidade | 52,37 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | PVC |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Módulo) | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | Conforme UKCA |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2962887 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK21 |
| Chave de produto | DK21A1 |
| GTIN | 4017918087487 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 104,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 73,67 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP