FLKM 50/S5/A-S115
-
Módulo passivo
2288642
Módulo de transferência VARIOFACE, para I/Os analógicos do SIMATIC® S5-115U com etiquetagem específica para SIMATIC®, para entrada/saída de 32 canais
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Família de produtos | VARIOFACE |
| Número de pólos | 50 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
| Isolamento | Isolamento funcional |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (Por derivação) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentação de tensão por byte) | ≤ 2 A |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Tensão de isolamento nominal | 63 V |
| Tensão de teste | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Conexão 1 (nível de controle) | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Conexão 2 (nível de campo) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de pólos | 40 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor rígida (2 condutores com a mesma bitola) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular com isolação de plástico) | |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicação de estado disponível | não |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 113 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 68 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | Poliamida 6.6 verde |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Módulo) | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | Conforme UKCA |
| Espaços de ar e de fuga | |
| Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2288642 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK218S |
| GTIN | 4017918057121 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 238,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 238,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP