cUL Recognized
ID de certificação: E238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
UL certificado
ID de certificação: E238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
Módulo de distribuição VARIOFACE possibilita a fragmentação em byte de 32 sinais I/O em 4 x 8 canais, o módulo une o cabo de 50 pólos com quatro cabos de 14 pólos por meio de réguas de pino, largura do módulo: 90 mm
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||