FLKM-2KS50/BFI/MKDS/CS
-
Módulo passivo
2900162
Módulo de transferência para módulos I/O Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 e ADV 561 com um fusível para proteção dos cabos (5 x 20) e indicação de falha de fusível (LED) por canal. Conexão ao sistema redundante.
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Número de canais | 32 |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento funcional |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão operacional (DC) | 24 V DC |
| Faixa de tensão operacional | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente (Por derivação) | ≤ 100 mA (Observar derating) |
| Corrente (Corrente total) | ≤ 4 A (Observar derating) |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V DC |
| Tensão de teste | 0,5 kV |
| Controlador compatível: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Placa I/O adequada | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| Controlador compatível: YOKOGAWA STARDOM | |
| Placa I/O adequada | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| K1 (Alarm) | |
| Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
| Tipo de contato de comutação | Contato duplo |
| Material de contato | AgNi, ouro 5 µm |
| Tensão de comutação máxima | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Corrente-limite permanente | 1 A |
| Corrente de comutação mínima | 1 mA |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
| Nível de campo | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 m² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com KS |
| Número de conexões | 2 |
| Número de pólos | 50 |
| Nota | Cabo de sistema utilizável: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm |
| Indicação de estado | LED (vermelho) |
| Indicação de estado disponível | sim, em caso de falha de segurança |
| Indicação de tensão operacional | LED verde |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 343,1 mm |
| Altura | 111,9 mm |
| Profundidade | 65,15 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Normas / Determinações | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | O monitoramento de tensão no módulo não funciona em combinação com os bornes fusíveis HESILED conectados a montante com indicador luminoso integrado. |
| Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
| Instrução para funcionamento | Na utilização de uma tensão extra baixa de segurança/tensão extra baixa protegida ( ≤ 25 V AC ou 60 V DC) não é necessária uma proteção contra toque adicional. |
| Instrução para funcionamento | É cumprido um isolamento funcional de módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação) do lado da saída. Se o nível de isolamento requerido pela aplicação for superior (isolamento básico ou reforçado), ele deve ser implementado através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2900162 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK218N |
| Chave de produto | DK218N |
| GTIN | 4046356482370 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 888,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 882 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 7efb027f-56d6-41a5-954a-be091036cefa |
Produtos compatíveis
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cabo 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cabo 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cabo 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cabo 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cabo 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cabo 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cabo 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cabo 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cabo 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cabo 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cabo 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Cabo 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptador frontal 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptador frontal 1770163
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP