IB IL SGI 2/P
-
Borne Inline
2692351
Terminal de entrada analógico strain gauge Inline, 2 entradas precisas, sistema de conexão de 4, 6 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Modo de operação | Operação de dados de processo com 3 palavras / PCP com 1 palavra |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 03 |
| Código ID (dec) | 223 |
| Código de comprimento (dec) | 03 |
| Canal de dados do processo | 48 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 48 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 48 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 16 Bit |
| Tamanho do registro (Bus) | 32 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 23 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 5 Byte |
| Potenciais | |
| Consumo de corrente | típ. 1,2 W (Equipamento na operação nominal) |
| máx. 3,2 W (Equipamento com carga máxima) | |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 100 mA |
| típ. 85 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 100 mA |
| típ. 25 mA (com carga típica de 350 Ohm por canal) | |
| 80 mA (com carga máxima 55 Ω e indicação) | |
| 7 mA (com inércia sem DMS e sem indicação) | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Lógica / Periféricos analógicos (isolador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: RS-485 / Periféricos analógicos (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Contato NA Ka1 - Kb1 / periféricos analógicos (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Contato NA Ka2 - Kb2 / periféricos analógicos (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / Periféricos analógicos (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / RS-485 (isolador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Contato NA Ka1 - Kb1 / RS-485 (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Contato NA Ka2 - Kb2 / RS485 (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / RS-485 (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / Contato NA Ka1 - Kb1 (relé de estado sólido) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Contato NA Ka2 - Kb2 / Contato NF Ka1 - Kb1 (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / contato NA Ka1 - Kb1 (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / Contato NA Ka2 - Kb2 (relé de estado sólido) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / contato NA Ka2 - Kb2 (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / Terra funcional (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Canais de entrada para strain gauge |
| Quantidade de entradas | 2 |
| Tecnologia de conexão | linha de 6 ou 4 condutores, torcido em par, blindada |
| Diferença de ponte Ud | Faixa de medição definida pela seleção do índice |
| Tensão de ponte U0 | 5 V |
| Representação do valor de medição | 15 Bit + sinal |
| Atualização de dados de processo | típ. 100 ms (12,5 ms, de acordo com configuração) |
| Índices | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contatos | |
| Descrição | Contato NA seco |
| Quantidade | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Resistência de contato | < 1 Ω (típico) |
| 5 Ω (máximo) | |
| Tempo de resposta típico | 100 ms (típico) |
| Analógico: | |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito das saídas de tensão; sim, no mínimo 1 minuto através de monitoramento de temperatura |
| Analógico | |
| Descrição da saída | Saída de tensão |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Impedância | > 55 Ω (mínimo) |
| Tensão de saída | típ. 5 V |
| Corrente de saída | máx. 90 mA (com UV = 5 V) |
| Máxima corrente de saída | máx. 90 mA (com UV = 5 V) |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Serial | |
| Denominação | Interface serial RS-485 |
| Rede | sim |
| Endereçamento | Endereço 1 = valor de medição bruto/líquido |
| Endereço 2 = valor de medição tara | |
| Resistor de terminação | 120 Ω |
| Protocolo de transmissão | STX/ETX |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 48,8 mm |
| Altura | 136 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2692351 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 158,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 158,5 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP