IB IL SGI 2/F
-
Borne Inline
2878434
Módulo de entrada analógica strain gauge Inline, 2 entradas rápidas, tecnologia de conexão com 4, 6 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Modo de operação | Operação de dados de processo com 3 palavras / PCP com 1 palavra |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 03 |
| Código ID (dec) | 223 |
| Código de comprimento (dec) | 03 |
| Canal de dados do processo | 48 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 48 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 48 Bit |
| Canal de parâmetro (PCP) | 16 Bit |
| Tamanho do registro (Bus) | 32 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 15 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 5 Byte |
| Potenciais | |
| Consumo de corrente | típ. 0,76 W |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 85 mA |
| típ. 75 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | típ. 32 mA (com carga máxima de 58,3 Ω com UV = 5 V) |
| típ. 8 mA (sem DMS) | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Lógica / Periféricos analógicos (isolador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional / Periféricos analógicos (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Lógica / Terra funcional (distância de secionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Canais de entrada para strain gauge |
| Quantidade de entradas | 2 |
| Tecnologia de conexão | linha de 6 ou 4 condutores, torcido em par, blindada |
| Diferença de ponte Ud | Faixa de medição definida pela seleção do índice e da tensão de ponte |
| Tensão de ponte U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Representação do valor de medição | 15 Bit + sinal |
| Índices | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analógico | |
| Descrição da saída | Saída de tensão |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Impedância | > 58,3 Ω (típico; resistência total admissível do DMS) |
| Tensão de saída | típ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Corrente de saída | típ. 55 mA (com UV = 3,3 V) |
| típ. 85 mA (com UV = 5 V) | |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2878434 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 153,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 125,94 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SK 14 - Borne para blindagem 3025176
-
SK 20 - Borne para blindagem 3025189
-
SK 35 - Borne para blindagem 3026463
-
AB-SK - Suporte 3025341
-
AB-SK 65 - Suporte 3026489
-
AB-SK/E - Suporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
AK 4 - Borne de conexão 0404017
-
AKG 4 GNYE - Borne de conexão 0421029
-
AKG 4 BK - Borne de conexão 0421032
-
SK 8 - Borne para blindagem 3025163
Suas vantagens
Conexão do DMS com tecnologia de 6 e 4 condutores
2 entradas rápidas para DMS
Indicações de diagnóstico e estado
Tensão de alimentação dos sensores a partir do terminal, não é necessária alimentação externa
Comunicação opcional através de dados de processo ou canal de parâmetros (PCP)
Parametrização dos canais independentemente uns dos outros através do sistema de bus
Atualização de dados de processo síncronos de bus
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP