O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais de tensão analógicos.
IB IL AO 2/SF
-
Borne Inline
2862806
Módulo de saída analógica Inline, sem acessórios, 2 saídas, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, tecnologia de conexão com 2 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 02 |
| Código ID (dec) | 91 |
| Código de comprimento (dec) | 02 |
| Canal de dados do processo | 32 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 2 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 2 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 32 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 6 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 45 mA |
| típ. 36 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 95 mA |
| típ. 75 mA | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V UANA / periféricos | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus), alimentação 24-V UANA / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saídas analógicas |
| Tipo de conexão | Conexão à mola com tecnologia de conexão direta |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindado) |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tempo de conversão D/A | < 100 µs |
| Resolução Conversor D/A | 16 Bit |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito das saídas |
| Representação do valor de saída | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Resolução DAC | 16 Bit |
| Atualização de dados de processo | < 1 ms |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | > 500 Ω |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 10 V |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | > 2 kΩ 0,03 % |
| Tolerância, relativa | típ. 0,01 % (do valor final da faixa de emissão, faixa de corrente) |
| típ. 0,008 % (do valor final da faixa de emissão, faixa de tensão) | |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de canais | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2862806 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI142 |
| GTIN | 4017918916329 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 155,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 128,11 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
ESL 62X10 - Tiras de encaixe 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector blindado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Conector Inline 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803618
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
Suas vantagens
Registro de valor de medição com resolução de 16 bits
Saídas bipolares
Saídas de corrente à prova de curto-circuito
Tempo de atualização curto < 1 ms
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP