O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente.
IB IL AI 2/SF
-
Borne Inline
2726285
Módulo de entrada analógica Inline, sem acessórios, 2 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, ±20 mA, ±10 V, tecnologia de conexão com 2 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 02 |
| Código ID (dec) | 127 |
| Código de comprimento (dec) | 02 |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 32 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 6 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 4 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 60 mA |
| típ. 45 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 18 mA |
| típ. 13 mA | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V UANA / periféricos | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus), alimentação 24-V UANA / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Periféricos / Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Quantidade de entradas | máx. 2 (terminal único) |
| Tipo de conexão | Conector blindado Inline |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindado) |
| Atualização de dados de processo | típ. 1,5 ms |
| Tempo de transformação A/D | 120 µs (por canal) |
| Resolução Conversor A/D | 16 Bit |
| Frequência de corte (3 dB) | 40 Hz |
| Formatos de dados | IB IL, IB ST, IB RT, representação normalizada |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | < 220 kΩ |
| Analógico: Entradas de tensão | |
| Quantidade de entradas | 2 (Entradas de tensão terminal único) |
| Princípio de medição | Aproximação sucessiva |
| Resolução de valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Representação do valor de medição | 16 bits de complemento duplo |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 220 kΩ |
| Analógico: Entradas de corrente | |
| Quantidade de entradas | 2 (Entradas de corrente terminal único) |
| Atualização de dados de processo | < 3 ms |
| Frequência de corte (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 50 Ω 0,02 % |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2726285 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 72,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 72,8 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP