O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente. Características - Duas entradas de sinais analógicos com terminal único para conexão opcional de sinais de tensão e corrente - A conexão dos sensores é feita com tecnologia com 2 ou 3 condutores - Três faixas de medição de corrente: 0 mA até 20 mA, ±20 mA, 4 mA até 20 mA - 2 faixas de medição de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V - Pré-ajuste de ambos os canais para a faixa de medição de 4 mA a 20 mA - Configuração de canais independentemente uns dos outros através do INTERBUS - Possibilidade de representação dos valores de medição em quatro formatos distintos
IB IL AI 2/4-20
-
Borne Inline
2860442
Módulo Inline INTERBUS com dois canais para entrada analógicas
Download gratuito disponível.
Downloads