O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Uma vez alcançada a máxima capacidade de condução de corrente do barramento de potencial UL, este terminal pode ser usado para realimentar a tensão lógica. Para tal, aplique no borne uma tensão de 24 V DC (U24 V). A partir desta tensão são geradas a tensão lógica (UL) e a tensão de alimentação para os bornes analógicos (UANA). Adicionalmente, o terminal permite a alimentação da tensão principal de 24 V DC (UM) e a tensão de segmento de 24 V DC (US). Características - Possível alimentação de tensão de 24 V DC necessários para todos os níveis de sinais pequenos da estação Inline - Indicadores de diagnóstico
IB IL 24 PWR IN/R
-
Borne Inline
2742764
Borne de alimentação ou realimentação inline, sem acessórios, 24 V DC
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Inline | |
| Quantidade de conectores | 4 |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Módulo | |
| Código ID (dec) | none |
| Código identificação (hex) | nenhum |
| Tamanho do registro | 0 Bit |
| Necessidade de dados de parâmetros | 0 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 0 Byte |
| Faixa de teste | Alimentação 7,5 lógica, 24 V analógico / terra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentação 7,5 lógica, 24 V analógico / alimentação principal 24 V, alimentação de segmento 24 V 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentação principal 24 V, de segmento 24 V / terra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polarização, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga (através de fusível) |
| Fusível | Proteção elétrica / térmica contra sobrecarga no escopo de fornecimento |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação de campo | 24 V DC |
| Faixa de tensão de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Rypple residual | ± 1,2 V |
| Máximo consumo de energia | 8 A |
| Potenciais | |
| Consumo de corrente | máx. 2,55 W (Equipamento total) |
| Potenciais: Alimentação de 24 V (U24V) para geração de UL e UANA | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através do conector Inline) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 1,25 A DC (com tensão nominal; composta por: 0,75 A DC para alimentação lógica e 0,5 A DC para alimentação de tensão analógica) |
| min. 12 mA DC (com tensão nominal) | |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Power supply | máx. 2 A DC |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Power supply | máx. 0,5 A DC |
| Potenciais: Alimentação do circuito principal (UM) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através do conector Inline) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Power supply | máx. 8 A (Soma de UM + US) |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através do conector Inline) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Power supply | máx. 8 A (Soma de UM + US) |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Local Bus Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s / 2 MBit/s (aplicável nas estações Inline com estas velocidades de transmissão) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2742764 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI123 |
| GTIN | 4017918877170 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 163,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 163,1 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP